schmersal_s_icon.png
EX-235 Stangarm 10H

EX-235 Stangarm 10H

  • metal hus
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer til EN 50047
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • kun til placeringsopgaver
  • Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
Produkttypebetegnelse:

EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D


(1)
ZSpring kontakt
TGlidekontakt (ikke til AF/S)

(2)
SStødstang S
RRulletrykstang R
4SStødstang 4S
4RRullearm 4R
1RRulle arm udadvendt 1R
KRullearm udadvent K
3KVinkel rulle på arm 3K
4KVinkel rulle på arm 4K
K4Vinkel rulle på arm K4
1HRullearm 1H
7HRullearm 7H
10HStangarm 10H
12HRullearm 12H
14HRullearm 14H

(3)
022 brydekontakter (NC)
111 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)
202 sluttekontakter (NO) (Afbryder med 2 NO-kontakter er ikke til sikkerhedsopgaver)

(4)
HTrykkontakt med kontakter i lag
UEKlide kontakt kobling med overlappende kontakter

(5)
1297Kapsling med tværgående huller

(6)
2138Rullearm 7H til positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion

(7)
1637guldbelagte kontakter
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.

Koblingsprincip

Aktiveringshastighed, minimum

Antal sikkerhedskontakter

EX-TV10H 235-11Z-3D

Artikelnummer 101193893

EX-Position switch with safety function

Til artikkel

EX-ZV10H 235-11Z-3D

Artikelnummer 101189578

EX-Position switch with safety function

Til artikkel

EX-TV10H 235-20Z-3D

Artikelnummer 103002227

EX-Position switch with safety function

Til artikkel

EX-ZV10H 235-02Z-3D

Artikelnummer 101215976

EX-Position switch with safety function

Til artikkel