schmersal_s_icon.png
EX-235 Staafhefboom 10H

EX-235 Staafhefboom 10H

  • metaalbehuizing
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50047
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
  • enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
  • Bedieningelement in 10° stappen instelbaar
Typebenaming van het product:

EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D


(1)
ZSprongschakeling
TTastschakeling (niet voor AF/S)

(2)
SStoter S
RRolstoter R
4SStoter 4S
4RRolstoter 4R
1RRolhefboom 1R
KRolhefboom K
3KHaakse rolhefboom 3K
4KHaakse rolhefboom 4K
K4Haakse rolhefboom K4
1HRoldraaihefboom 1H
7HRoldraaihefboom 7H
10HStaafhefboom 10H
12HRoldraaihefboom 12H
14HRoldraaihefboom 14H

(3)
022 verbreekcontacten (NC)
111 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
202 maakcontacten (NO), (schakelaars met 2 NO contacten zijn niet geschikt voor veiligheidsfuncties)

(4)
HTastschakeling met contactstaffeling
UETastschakeling met overlapping

(5)
1297Behuizing met dwarse sleufgaten

(6)
2138Roldraaihefboom 7H voor positieschakelaars met veiligheidsfunctie

(7)
1637vergulde contacten
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Schakelprincipe

Min. bedieningssnelheid

Aantal veiligheidscontacten

EX-ZV10H 235-11Z-3D

Artikelnummer 151189578

Ex-positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

EX-TV10H 235-11Z-3D

Artikelnummer 151193893

Ex-positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

EX-TV10H 235-20Z-3D

Artikelnummer 153002227

Ex-positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

EX-ZV10H 235-02Z-3D

Artikelnummer 151215976

Ex-positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel