schmersal_s_icon.png
EX-235 棒杆 10H

EX-235 棒杆 10H

  • 金属外壳
  • 大量的二选一操动件
  • 耐油和石油产品
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 符合EN 50047安装细节
  • 1 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 仅仅为了定位
  • 操纵杆的角度每次可调节10°
产品描述:

EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D


(1)
Z速动
T缓动 (不适用于AF/S)

(2)
S直杆 S
R滚轮直杆 R
4S直杆 4S
4R滚轮直杆 4R
1R偏置滚轮摇臂 1R
K偏置滚轮摇臂 K
3K角度滚轮摇臂 3K
4K角度滚轮摇臂 4K
K4角度滚轮摇臂 K4
1H滚轮摇臂 1H
7H滚轮摇臂 7H
10H棒杆 10H
12H滚轮摇臂 12H
14H滚轮摇臂 14H

(3)
022 NC 触点
111 NO 触点/1 NC 触点
202 NO触点(带2个NO触点的开关不适用于安全操作)

(4)
H缓动带非同步触头
UE缓动带交错触头

(5)
1297带横槽孔的外壳

(6)
2138滚轮摇臂7H,用于带安全功能的限位开关

(7)
1637镀金触头
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。

开关原理

安全触点数量

EX-TV10H 235-11Z-3D

项目编号 151193893

EX-带安全功能的限位开关

EX-TV10H 235-20Z-3D

项目编号 153002227

EX-带安全功能的限位开关

EX-ZV10H 235-02Z-3D

项目编号 151215976

EX-带安全功能的限位开关