Arkiv

EX-AZ 335
- metal hus
- 3 Kontakt
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Langt lig
- Kan monteres på en flad overflade
- Aktuatorhoveder kan omplaceres i trin med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer til EN 50041
- Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- Kærvede huller til justering, runde huller til placering
- Tværgående og aflange huller
Produkttypebetegnelse: EX-AZ 335-(1)-Z(2)K-(3)-3D |
(1) | |
03 | 3 brydekontakter (NC) |
12 | 1 sluttekontakt (NO)/2 brydekontakter (NC) |
(2) | |
uden | Holdekraft 5 N |
R | Holdekraft 30 N |
UE | Klide kontakt kobling med overlappende kontakter |
(3) | |
1637 | guldbelagte kontakter |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
Holdekraft
Arkiv
Arkiv