Archivio

EX-AZ 335
- Custodia di metallo
- 3 Contatti
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Lunga durata
- Montabile su superficie
- Testa di azionamento ruotabile di 4 x 90°
- Misure di fissaggio sec. EN 50041
- Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Fori per il fissaggio con asole verticali per la regolazione
- Asole orizzontali e verticali
Codice: EX-AZ 335-(1)-Z(2)K-(3)-3D |
(1) | |
03 | 3 contatti d'apertura (NC) |
12 | 1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC) |
(2) | |
senza | Forza di ritenuta 5 N |
R | Forza di ritenuta 30 N |
UE | Commutazione lenta contatti sovrapposti |
(3) | |
1637 | contatti dorati |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
Forza di ritenuta
Archivio
Archivio