Archiv
![EX-AZ 335](/upload/orig/10/00/20/81/PHO_PRO_CAT_kexazf13_SALL_AIN_V2.png)
EX-AZ 335
- Metallgehäuse
- 3 Kontakte
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- hohe Lebensdauer
- flächig montierbar
- Betätigungskopf um 4 x 90° drehbar
- Befestigungsmaße nach EN 50041
- hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
- Quer- und Langlöcher
Produkt-Typbezeichnung: EX-AZ 335-(1)-Z(2)K-(3)-3D |
(1) | |
03 | 3 Öffner (NC) |
12 | 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
(2) | |
ohne | Rastkraft 5 N |
R | Rastkraft 30 N |
UE | Schleichschaltung mit Überdeckung |
(3) | |
1637 | Kontaktvergoldung |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
Rastkraft
Archiv
Archiv