存档

EX-AZ 335
- 金属外壳
- 3 触点
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- 长寿命
- 在平面上安装
- 操动头可按每次4 x 90°重新安装
- 符合EN 50041安装细节
- 低电压低电流的高等级接触可靠性
- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
- 长槽孔可调位置,圆孔来固定位置
- 横向和纵向长槽孔
产品描述: EX-AZ 335-(1)-Z(2)K-(3)-3D |
(1) | |
03 | 3 NC 触点 |
12 | 1 NO 触点/2 NC 触点 |
(2) | |
无 | 扣紧力5N |
R | 扣紧力30N |
UE | 缓动带交错触头 |
(3) | |
1637 | 镀金触头 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
锁定力
存档
存档