![EX-235 Vinkelrulle på arm 3K](/upload/orig/10/00/20/73/PHO_PRO_CAT_k235kf02_SALL_AIN_V3.png)
EX-235 Vinkelrulle på arm 3K
- metal hus
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer til EN 50047
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- Aktivering fra bunden, parallelt til afbryderen, derfor kun passende til mindre huse
Produkttypebetegnelse: EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D |
(1) | |
Z | Spring kontakt |
T | Glidekontakt (ikke til AF/S) |
(2) | |
S | Stødstang S |
R | Rulletrykstang R |
4S | Stødstang 4S |
4R | Rullearm 4R |
1R | Rulle arm udadvendt 1R |
K | Rullearm udadvent K |
3K | Vinkel rulle på arm 3K |
4K | Vinkel rulle på arm 4K |
K4 | Vinkel rulle på arm K4 |
1H | Rullearm 1H |
7H | Rullearm 7H |
10H | Stangarm 10H |
12H | Rullearm 12H |
14H | Rullearm 14H |
(3) | |
02 | 2 brydekontakter (NC) |
11 | 1 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC) |
20 | 2 sluttekontakter (NO) (Afbryder med 2 NO-kontakter er ikke til sikkerhedsopgaver) |
(4) | |
H | Trykkontakt med kontakter i lag |
UE | Klide kontakt kobling med overlappende kontakter |
(5) | |
1297 | Kapsling med tværgående huller |
(6) | |
2138 | Rullearm 7H til positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion |
(7) | |
1637 | guldbelagte kontakter |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.