schmersal_s_icon.png
EX-235 Stødstang med central fastgørelse 4S

EX-235 Stødstang med central fastgørelse 4S

  • metal hus
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer til EN 50047
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
Produkttypebetegnelse:

EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D


(1)
ZSpring kontakt
TGlidekontakt (ikke til AF/S)

(2)
SStødstang S
RRulletrykstang R
4SStødstang 4S
4RRullearm 4R
1RRulle arm udadvendt 1R
KRullearm udadvent K
3KVinkel rulle på arm 3K
4KVinkel rulle på arm 4K
K4Vinkel rulle på arm K4
1HRullearm 1H
7HRullearm 7H
10HStangarm 10H
12HRullearm 12H
14HRullearm 14H

(3)
022 brydekontakter (NC)
111 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)
202 sluttekontakter (NO) (Afbryder med 2 NO-kontakter er ikke til sikkerhedsopgaver)

(4)
HTrykkontakt med kontakter i lag
UEKlide kontakt kobling med overlappende kontakter

(5)
1297Kapsling med tværgående huller

(6)
2138Rullearm 7H til positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion

(7)
1637guldbelagte kontakter
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.

Koblingsprincip

Aktiveringshastighed, minimum

Antal sikkerhedskontakter

EX-Z4S 235-02Z-3D

Artikelnummer 103002085

EX-Position switch with safety function

Til artikkel

EX-Z4S 235-11Z-3D

Artikelnummer 151212287

EX-Position switch with safety function

Til artikkel

EX-T4S 235-11ZUE-3D

Artikelnummer 151210400

EX-Position switch with safety function

Til artikkel