schmersal_s_icon.png
EX-235 Pistone con fissaggio centrale 4S

EX-235 Pistone con fissaggio centrale 4S

  • Custodia di metallo
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • Misure di fissaggio sec. EN 50047
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
Codice:

EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D


(1)
ZCommutazione rapida
TCommutazione lenta (non per AF/S)

(2)
SPistone S
RPistone a rotella R
4SPistone 4S
4RPistone con rotella 4R
1RLeva con rotella 1R
KLeva con rotella K
3KLeva angolare 3K
4KLeva angolare 4K
K4Leva angolare K4
1HLeva oscillante con rotella 1H
7HLeva oscillante con rotella 7H
10HLeva oscillante ad asta 10H
12HLeva oscillante con rotella 12H
14HLeva oscillante con rotella 14H

(3)
022 contatti d'apertura (NC)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
202 contatti di chiusura (NO), (gli interruttori con 2 contatti NO non sono idonei per compiti di sicurezza)

(4)
HCommutazione lenta contatti differiti
UECommutazione lenta contatti sovrapposti

(5)
1297Custodie con fori trasversali

(6)
2138Leva oscillante con rotella 7H per interruttori di posizione con funzione di sicurezza

(7)
1637contatti dorati
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

principio di comando

Velocità di azionamento, minima

quantità di contatti di sicurezza

EX-Z4S 235-02Z-3D

Codice prodotto 103002085

EX-Position switch with safety function

EX-Z4S 235-11Z-3D

Codice prodotto 151212287

EX-Position switch with safety function

EX-T4S 235-11ZUE-3D

Codice prodotto 151210400

EX-Position switch with safety function