schmersal_s_icon.png
EX-235 Poussoir avec fixation centrale 4S

EX-235 Poussoir avec fixation centrale 4S

  • Boîtier métallique
  • Large gamme d'organes de commande
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • Cotes de montage selon EN 50047
  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
Désignation produit:

EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D


(1)
ZRupture brusque
TAction dépendante (non applicable pour AF/S)

(2)
SPoussoir S
RPoussoir à galet R
4SPoussoir 4S
4RPoussoir à galet 4R
1RLevier à galet 1R
KLevier à galet K
3KLevier à galet inversé 3K
4KLevier à galet inversé 4K
K4Levier à galet inversé K4
1HTête rotative à levier à galet 1H
7HTête rotative à levier à galet 7H
10HLevier antenne 10H
12HTête rotative à levier à galet 12H
14HTête rotative à levier à galet 14H

(3)
022 contacts NF
111 contact NO / 1 contact NF
202 contacts NO, (les interrupteurs avec 2 contacts NO sont inappropriés pour les tâches de sécurité)

(4)
HAction dépendante avec contacts décalés
UEAction dépendante avec contacts chevauchants

(5)
1297Boîtier avec trous transversaux oblongs

(6)
2138Tête rotative à levier à galet 7H pour interrupteurs de position avec fonction de sécurité

(7)
1637contacts dorés
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Principe de commutation

EX-T4S 235-11ZUE-3D

Numéro d'article 101210400

EX-Position switch with safety function

EX-Z4S 235-11Z-3D

Numéro d'article 151212287

EX-Position switch with safety function

Vers l'article