schmersal_s_icon.png
EX-235 Nok med sentermontering 4S

EX-235 Nok med sentermontering 4S

  • metallhus
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
Produkt-typebetegnelse:

EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D


(1)
ZMoment
TGlidekontakt

(2)
STrykkbolt S
RRulletrykkbolt R
4SNok 4S
4RNokk med rulle 4R
1RArm med rulle 1R
KArm med rulle K
3KVinklet arm med rulle 3K
4KVinklet arm med rulle 4K
K4Vinklet arm med rulle K4
1HArm med rulle 1H
7HArm med rulle 7H
10HJusterbar pinne 10H
12HArm med rulle 12H
14HArm med rulle 14H

(3)
022 NC-kontakter
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
202 NO-kontakter (Bryter med 2 NO-kontakter er ikke for sikkerhetsformål)

(4)
HTrykkontakt med stafflete kontakter
UEOverlappende glidekontakter

(5)
1297Mantel med langsgående slissehull

(6)
2138Arm med rulle 7H for posisjonsbryter med sikkerhetsfunksjon

(7)
1637gullbelagte kontakter
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Bryteprinsipp

Aktueringshastighet, minimum

Antall sikkerhetskontakter

EX-Z4S 235-02Z-3D

Varenummer 103002085

EX-Position switch with safety function

Til artikkel

EX-Z4S 235-11Z-3D

Varenummer 151212287

EX-Position switch with safety function

Til artikkel

EX-T4S 235-11ZUE-3D

Varenummer 151210400

EX-Position switch with safety function

Til artikkel