schmersal_s_icon.png
EX-235 Pitón con fijación central 4S

EX-235 Pitón con fijación central 4S

  • Caja metélica
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • Dimensiones de fijación según EN 50047
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
Descripción del tipo de producto:

EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D


(1)
ZAcción brusca
TAcción lenta (no para AF/S)

(2)
SPitón S
RPitón de rodillo R
4SPitón 4S
4RRollendruckbolzen 4R
1RPalanca de rodillo 1R
KPalanca de rodillo K
3KPalanca de rodillo 3K
4KPalanca de rodillo 4K
K4Palanca de rodillo acodado K4
1HPalanca giratoria de rodillo 1H
7HPalanca giratoria de rodillo 7H
10HPalanca giratoria de varilla 10H
12HPalanca giratoria de rodillo 12H
14HPalanca giratoria de rodillo 14H

(3)
022 contactos normalmente cerrados (NC)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
202 contactos normalmente abiertos (NA) (Interruptor con 2 contactos NA no aptos para tareas de seguridad)

(4)
HAcción lenta con contactos progresivos
UEAcción lenta con contactos solapados

(5)
1297Carcasa con los agujeros ranurados transversales

(6)
2138Palanca giratoria de rodillo 7H para Interruptores de posición con función de seguridad

(7)
1637Contactos dorados
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Principio de conmutación

EX-Z4S 235-11Z-3D

Número de artículo 151212287

EX-Position switch with safety function

EX-T4S 235-11ZUE-3D

Número de artículo 151210400

EX-Position switch with safety function