schmersal_s_icon.png
EX-235 Stoter met centrale bevestiging 4S

EX-235 Stoter met centrale bevestiging 4S

  • metaalbehuizing
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50047
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
Typebenaming van het product:

EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D


(1)
ZSprongschakeling
TTastschakeling (niet voor AF/S)

(2)
SStoter S
RRolstoter R
4SStoter 4S
4RRolstoter 4R
1RRolhefboom 1R
KRolhefboom K
3KHaakse rolhefboom 3K
4KHaakse rolhefboom 4K
K4Haakse rolhefboom K4
1HRoldraaihefboom 1H
7HRoldraaihefboom 7H
10HStaafhefboom 10H
12HRoldraaihefboom 12H
14HRoldraaihefboom 14H

(3)
022 verbreekcontacten (NC)
111 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
202 maakcontacten (NO), (schakelaars met 2 NO contacten zijn niet geschikt voor veiligheidsfuncties)

(4)
HTastschakeling met contactstaffeling
UETastschakeling met overlapping

(5)
1297Behuizing met dwarse sleufgaten

(6)
2138Roldraaihefboom 7H voor positieschakelaars met veiligheidsfunctie

(7)
1637vergulde contacten
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Schakelprincipe

Min. bedieningssnelheid

Aantal veiligheidscontacten

EX-Z4S 235-02Z-3D

Artikelnummer 103002085

Ex-positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

EX-Z4S 235-11Z-3D

Artikelnummer 151212287

Ex-positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

EX-T4S 235-11ZUE-3D

Artikelnummer 151210400

Ex-positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel