schmersal_s_icon.png
EX-235 Pinos de pressão com fixação central 4S

EX-235 Pinos de pressão com fixação central 4S

  • Invólucro metálico
  • Variedades de elementos de atuação
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
Descrição do tipo de produtos:

EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D


(1)
ZComutação de ação rápida
TComutação lenta (não para AF/S)

(2)
SPino de pressão S
RPino de pressão com roldana R
4SPinos de pressão 4S
4RPino de pressão com roldana 4R
1RAlavanca com roldana 1R
KAlavanca com roldana K
3KAlavanca de roldana 3K
4KAlavanca de roldana 4K
K4Alavanca de roldana K4
1HAlavanca basculante com roldana 1H
7HAlavanca basculante com roldana 7H
10HAlavanca tipo haste 10H
12HAlavanca basculante com roldana 12H
14HAlavanca basculante com roldana 14H

(3)
022 normalmente fechados (NF)
111 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
202 contatos normalmente abertos (NA), (interruptor com 2 contatos NA não são adequados para funções de segurança)

(4)
HComutação lenta com escalonamento
UEComutação lenta com sobreposição de contatos

(5)
1297Compartimento com furos ranhurados transversais

(6)
2138Alavanca basculante com roldana 7H para interruptor de posição com função de segurança

(7)
1637Contatos dourados
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Princípio de comutação

EX-Z4S 235-11Z-3D

Código do item 151212287

Interruptor de posição ATEX com função de segurança

EX-T4S 235-11ZUE-3D

Código do item 151210400

Interruptor de posição ATEX com função de segurança