Sensor magnético (pente)
Corrente máxima de comutação
Forma construtiva do compartimento
Material do invólucro
Número de normalmente fechados
Número de normalmente abertos
Número de contatos de encaixe
Conexão, conector
Temperatura ambiente, máximo
Temperatura ambiente, mínimo

SSB-R
- Faixa magnética da caixa de sensores
- 4 faixas, 2 opcionais para posicionamento de precisão
- faixas de posicionamento de precisão opcionais com indicação de pré-aviso
- Memória de sinal livre de manutenção e comutação em caso de falha de tensão
- Grande angular de visualização de faixa LED

BN 12
- Atuação sem contato fisico
- Longa durabilidade
- Invólucro metálico
- Distância de comutação até 60 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
- Forma de construção Ø 10,7 mm
- com fixação central
- com cabo confeccionado

BN 20
- Atuação sem contato fisico
- Longa durabilidade
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Invólucro de alumínio
- Distância de comutação até 50 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
- Conexão por parafuso
- Alta resistência a vibrações
- Disponível para atuação pela frente ou lado

BN 31/310
- Atuação sem contato fisico
- 1 contato "Reed"
- Atuação pelo lado frontal
- Formato compacto
- Superfície e direção de atuação identificados por símbolo de comutação
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Invólucro em termoplástico
- Distância de comutação até 60 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo

BN 32
- Atuação sem contato fisico
- 1 contato "Reed"
- Longa durabilidade
- Superfície e direção de atuação identificados por símbolo de comutação
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Invólucro em termoplástico
- Distância de comutação até 55 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
- Conector de encaixe rápido

BN 65
- Atuação sem contato fisico
- Longa durabilidade
- Superfície e direção de atuação identificados por símbolo de comutação
- Formato Ø 13 mm
- Invólucro em termoplástico
- Distância de comutação até 60 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
- com fixação central

BN 75
- Atuação sem contato fisico
- 1 contato "Reed"
- Longa durabilidade
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Interruptor de boia (flutuante)
- Invólucro em termoplástico
- Pode ser fornecido com conector e cabo de ligação

BN 80
- Atuação sem contato fisico
- 1 contato "Reed"
- Longa durabilidade
- Formato compacto
- Distância de comutação até 60 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
- 44 mm x 13 mm x 9 mm
- Invólucro em termoplástico
- Superfície de atuação identificada por saliência

BN 85
- Atuação sem contato fisico
- 1 contato "Reed"
- Longa durabilidade
- Distância de comutação até 40 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Invólucro em termoplástico
- Contacto tipo “Reed” encaixável, montagem local

BN 85-5
- Atuação sem contato fisico
- 5 contatos reed
- Longa durabilidade
- LED indicador de estado
- plug
- Invólucro em termoplástico
- Contacto tipo “Reed” encaixável, montagem local

BN 120
- Atuação sem contato fisico
- Longa durabilidade
- Invólucro em termoplástico
- Distância de comutação até 60 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
- Forma de construção Ø 10,7 mm
- com fixação central
- com cabo confeccionado

BN 325
- Atuação sem contato fisico
- 1 contato "Reed"
- Longa durabilidade
- Superfície e direção de atuação identificados por símbolo de comutação
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Invólucro em termoplástico
- Conector de encaixe rápido

BN 650
- Atuação sem contato fisico
- Longa durabilidade
- Formato Ø 13 mm
- Invólucro em termoplástico
- Distância de comutação até 60 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
- com fixação central
Área de aplicação:
Os interruptores magnéticos são cada vez mais importantes, para além dos interruptores de fim de curso mecânicos. Devem ser considerados como um complemento aos interruptores de fim de curso acionados pelo êmbolo, pelas roldanas e pela alavanca por articulação e como um elo importante para os interruptores de fim de curso sem contato físico e sem contato.
Os interruptores magnéticos são cada vez mais importantes, para além dos interruptores de fim de curso mecânicos. Devem ser considerados como um complemento aos interruptores de fim de curso acionados pelo êmbolo, pelas roldanas e pela alavanca por articulação e como um elo importante para os interruptores de fim de curso sem contato físico e sem contato.