schmersal_s_icon.png

CLP110-20ST

Artikelnummer: 103045540

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • bulk packaging
  • Snap-on mounting

Ordering data

Product type description

CLP110-20ST

Article number (order number)

103045540

EAN (European Article Number)

4030661565187

eCl@ss number, version 12.0

27-37-13-02

eCl@ss number, version 11.0

27-37-13-02

eCl@ss number, version 9.0

27-37-13-02

ETIM number, version 7.0

EC000041

ETIM number, version 6.0

EC000041

General data

Versions

Kontaktelement

Design

Snap-on

Housing material

Kunststoff

Gross weight

175 g

General data - Features

Probing possible

Ja

Mechanical data

Mechanical life, minimum

5.000.000 Operations

Mounting

Kontaktträger

Mechanical data - Connection technique

Termination

Schraubklemmen

Cable section, minimum

0,5 mm², starr

0,5 mm², flexibel

Cable section, maximum

2,5 mm², starr

1,5 mm², flexibel

Note

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Tightening torque of Clips

1 Nm

Mechanical data - Dimensions

Length

44 mm

Width

9 mm

Height

27 mm

Ambient conditions

Degree of protection of the switch rooms

IP40

Degree of protection of clips or terminals

IP20

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

500 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

2,5 kV

Electrical data

Thermal test current

6 A

Utilisation category AC-15

250 VAC

Utilisation category AC-15

6 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

3 A

Suitable for low-voltages

≥ 5 V / ≥ 1 mA

Switching element

Schließer (NO)

Note (Switching element)

grün (= Schließer)

Switching principle

Schleichschaltung

Maximum switching frequency

1.200 /h

Material of the contacts, electrical

Silber

Contact labelling

3 - 4

Other data

Note (applications)

Kompatibel mit SMF Kontaktträger

Kontaktelement, Produktreihe CLP, Baureihe CLP, Fronteinbauschalter

Scope of delivery

Scope of delivery

20 Stück

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:H-Programm
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster in Verbindung mit Kontaktelement und Leuchtelementen CLP sowie Potentiometerantriebe, Stufenwahlschalter und Hauptschalter.
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 18. Juni 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 17.01.2025, 13:02