TQ315AL-12A3
Artikelnummer:
103048801
TQ315AL-12A3
Artikelnummer:
103048801
Product type description: TQ(1)(2)-(3)(4)-(5)-(6) |
215 | Metal enclosure |
215L | like 215 with elongated hole |
315 | Metal enclosure |
without | Pulling direction of the towing eye upwards |
AL | Pulling direction of the towing eye to the left |
AR | Pulling direction of the towing eye to the right |
11 | 1 NO contact/1 NC contact |
02 | 2 NC contact |
12 | 1 NO contact/2 NC contacts |
without | Contacts silver plated (Standard) |
A1 | Gold contacts 0,3 μm |
A2 | Gold contacts 1,0 μm |
A3 | Gold contacts 3,0 μm |
without | without LED |
G | Status LED |
without | Cable entry M20 |
ST | Connector plug M12, 4-pole or 8-pole |
STM | Connector plug M12, metal, 4-pole or 8-pole |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
- Metal enclosure
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- Design to EN 50041
Ordering data
Product type description |
TQ315AL-12A3 |
Article number (order number) |
103048801 |
EAN (European Article Number) |
4030661621470 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-07 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
|
cULus CCC |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Housing construction form |
Normbauform |
Actuator type to EN 50041 |
B |
Housing material |
Metall, Zink-Druckguss |
Housing coating material |
lackiert |
Length of the wire, maximum |
25 m |
Gross weight |
462 g |
Mechanical data
Mechanical life, minimum |
10.000.000 Operations |
Actuation direction |
Links |
Positive break force, minimum |
50 N |
Tightening torque of the fixing screws |
2 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover |
2,6 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0,34 mm² |
Cable section, maximum |
1,5 mm² |
Tightening torque of electrical connection, minimum |
0,6 Nm |
Tightening torque of electrical connection, maximum |
0,8 Nm |
Mechanical data - Dimensions
Length |
32,4 mm |
Width |
40 mm |
Height |
93,4 mm |
Width of the actuator |
91 mm |
Height of the actuator |
21,4 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Protection class |
I |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
300 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Thermal test current |
5 A |
Required rated short-circuit current |
400 A |
Utilisation category AC-15 |
240 VAC |
Utilisation category AC-15 |
3 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
3 A |
Switching element |
1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC) |
Material of the contacts, electrical |
Silber, vergoldet (AgNi 10 + Au 3µm) |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
CCC-Zertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | ZQ215 / ZQ315 1) TQ215 / TQ315 2) |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Seilzug-Notschalter ZQ215 und ZQ315 1), Seilzugschalter TQ215 und TQ315 2) |
Einschlägige Richtlinien: | 1) Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
2) Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13850:2015 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 26. April 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | ZQ215 / ZQ315 1) TQ215 / TQ315 2) |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Pull-wire emergency stop switch ZQ215 and ZQ315 1), Pull-wire switch TQ215 and TQ315 2) |
Relevant legislation: | 1) Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
2) Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13850:2015 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, May 25, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 12.01.2025, 20:31