BN 85-R-1824-3 1,65M
BN 85-R-1824-3 1,65M
Downloads
- Mounting with clamping brackets and sheathed cable
- Non-contact principle
- 1 Reed contakts
- Long life
- Actuating distance up to 40 mm depending on actuating magnet and version
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Thermoplastic enclosure
- Reed-contact to clip-in, on-location assembly
Ordering data
Product type description |
BN 85-R-1824-3 1,65M |
Article number (order number) |
103050081 |
EAN (European Article Number) |
4030661625782 |
General data
Working principle |
magnetisch |
Versions |
Reedkontakteinsatz und Sockel |
Housing construction form |
Quader |
Housing material |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Gross weight |
35 g |
General data - Features
Latching |
Ja |
Suitable for elevators |
Ja |
Number of snap-in contacts |
1 |
Mechanical data
Active area |
vorderseitig |
Mechanical lifetime, minimum |
1.000.000.000 Operations |
Actuation direction |
Längsrichtung |
Actuating speed, maximum |
18 m/s |
Mounting |
Klemmschenkel 8 mm |
Mechanical data - Switching distances
Switching distance Sn |
2 mm … 40 mm BP 6S = 2 … 12 mm BP 8S = 2 … 10 mm BP 10S = 5 … 20 mm 2 x BP 10S = 6 … 27 mm BP 15S = 5 … 22 mm 2 x BP 15S = 7 … 28 mm BP 34S = 10 … 40 mm BP 20S = 3 ... 28 mm BP 31S = 4 ... 30 mm BP 11S = 4 ... 23 mm BP 12S = 5 ... 27 mm |
Note (Switching distance Sn) |
Schaltabstand bis zu 40 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung. Die Angaben zu den Schaltabständen gelten bei Betätigung einzeln montierter Geräte ohne ferromagnetischen Einfluss. Eine Veränderung des Abstandes, positiv wie negativ, ist durch ferromagnetischen Einfluss möglich. Bei der Anordnung von mehreren Betätigungsmagneten ist die gegenseitige Beeinflussung zu berücksichtigen. |
Note (switching distance) |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
1,65 m |
Termination |
Anschlussleitung |
Number of cable wires |
2 |
Wire cross-section |
0,25 mm2 |
Wire cross-section |
23 AWG |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Cable type |
LiYY |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
16,5 mm |
Width of sensor |
40 mm |
Height of sensor |
35 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP40 |
Ambient temperature |
+0 ... +75 °C |
Restistance to shock |
60 g, sinusförmige Schwingung |
Resistant to vibration |
60 g, sinusförmige Schwingung |
Electrical data
Switching voltage, maximum |
60 VAC |
Switching voltage, maximum |
60 VDC |
Switching current, maximum |
1 A |
Switching capacity, maximum |
30 W |
Switching capacity, maximum |
30 VA |
Note (Switching element) |
Reedkontakteinsatz steckbar |
Switching principle |
Reedkontakte, berührungslos wirkend Rastend |
Bounce duration, maximum |
0,2 ms |
Maximum switching time close (NO) |
2 ms |
Maximum switching time open (NC) |
0,07 ms |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Accessory
Recommendation (actuator) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S BP 12 S BP 6 S BP 8 S 2 x BP 15 S |
Recommendation (actuator, lift switchgear) |
BP 10 BP 6 2 x BP 15 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Note
Note (General) |
Die Öffner- oder Schließerfunktion ist abhängig von der Betätigungsrichtung, dem Betätigungsmagneten und der Polung des Betätigungsmagneten. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
EU Konformitätserklärung
Info
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: kbn85f04
| 227,6 kB | .jpg | 352.778 x 130.528 mm - 1000 x 370 Pixel - 72 dpi
| 28,7 kB | .png | 74.083 x 27.517 mm - 210 x 78 Pixel - 72 dpi
| 198,5 kB | .jpg | 352.778 x 130.528 mm - 1000 x 370 Pixel - 72 dpi
| 24,7 kB | .png | 74.083 x 27.517 mm - 210 x 78 Pixel - 72 dpi
| 24,7 kB | .png | 74.083 x 27.517 mm - 210 x 78 Pixel - 72 dpi
Maßzeichnung Grundgerät
Kontaktbild
Kennliniendiagramm
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 22.09.2025, 12:10