BN 85-R-1824-3 1,65M
BN 85-R-1824-3 1,65M
Downloads
- Montering med klemmebraketter og mantlet kabel
- Ikke-kontakt prinsipp
- 1 Reedkontakter
- Lang levetid
- Aktueringsavstand opp til 40 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Plast bryterhus
- Reed-kontakt til påklipsing, montering på stedet
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
BN 85-R-1824-3 1,65M |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103050081 |
EAN (European Article Number) |
4030661625782 |
Gobale egenskaper
Aktivt prinsipp |
Magnetisk drev |
Versjon |
Plug-in reed contact insert and base |
Huskonstruksjonsform |
Blokk |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast |
Bruttovekt |
35 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Fast posisjon |
Ja |
Egnet for heiser |
Ja |
Antall kontakter som skal smekkes fast |
1 |
Mekaniske data
Aktivt område |
frontside |
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000.000 bevegelser |
Actuation direction |
Lengthwise |
Aktueringshastighet, maksikum |
18 m/s |
Montering |
clamping foot 8 mm |
Mechanical data - Switching distances
Bryterdistanse |
2 mm … 40 mm BP 6S = 2 … 12 mm BP 8S = 2 … 10 mm BP 10S = 5 … 20 mm 2 x BP 10S = 6 … 27 mm BP 15S = 5 … 22 mm 2 x BP 15S = 7 … 28 mm BP 34S = 10 … 40 mm BP 20S = 3 ... 28 mm BP 31S = 4 ... 30 mm BP 11S = 4 ... 23 mm BP 12S = 5 ... 27 mm |
Note (Switching distance Sn) |
Aktueringsavstand opp til 40 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon Angivelse av koblingsavstandene gjelder ved betjening av enkeltmonterte apparater uten ferromagnetisk påvirkning. Forandring av avstandene, positiv eller negativ, er mulig gjennom ferrmagnetisk påvirkning. Ved plassering av flere magnetaktuatorer må man ta hensyn til den gjensidige påvirkningen. |
Merk (bryterdistanse) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel |
1,65 m |
Konnektor stikk |
ferdigkoplet kabel |
Number of cable wires |
2 |
Ledertverrsnitt |
0,25 mm2 |
Ledertverrsnitt |
23 AWG |
Materiale for kabelmantel |
PVC |
Kabeltype |
LiYY |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
16,5 mm |
Bredde på sensor |
40 mm |
Høyde på sensor |
35 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP40 |
Arbeidstempratur |
+0 ... +75 °C |
sjokkresitanse |
60 g, på sinusbølge-oscillasjon |
motstandsdyktig mot vibrasjon |
60 g, på sinusbølge-oscillasjon |
Elektriske data
Brytespenning, maksimum |
60 VAC |
|
Brytespenning, maksimum |
60 VDC |
|
Brytestrøm, maksimum |
1 A |
|
Bryteeffekt, maksimum |
30 W |
|
Bryteeffekt, maksimum |
30 VA |
|
Note (Switching element) |
Plug-in reed contact insert |
|
Bryteprinsipp |
Reedkontakter, ikke-kontakt prinsipp
|
|
Prelltid, maksimum |
0,2 ms |
|
Maximum switching time close (NO) |
2 ms |
|
Maximum switching time open (NC) |
0,07 ms |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Actuator must be ordered separately. |
Tilbehør
Anbefaling (aktivator) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S BP 12 S BP 6 S BP 8 S 2 x BP 15 S |
Recommendation (actuator, lift switchgear) |
BP 10 BP 6 2 x BP 15 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Note
Note (General) |
Åpne- og lukkefunksjonene avhenger av retningen til aktueringen, de aktuerende magnetene og polariteten til de aktuerende magnetene. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
EU-samsvarserkklæring
Info
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
ID: kbn85f04
| 227,6 kB | .jpg | 352.778 x 130.528 mm - 1000 x 370 px - 72 dpi
| 28,7 kB | .png | 74.083 x 27.517 mm - 210 x 78 px - 72 dpi
| 198,5 kB | .jpg | 352.778 x 130.528 mm - 1000 x 370 px - 72 dpi
| 24,7 kB | .png | 74.083 x 27.517 mm - 210 x 78 px - 72 dpi
| 24,7 kB | .png | 74.083 x 27.517 mm - 210 x 78 px - 72 dpi
| 24,5 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Diagram
Karakteristikk-kurve
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 11.10.2025, 03:03