schmersal_s_icon.png

EX-BNS 33-02Z-2187-3GD 15M

Artikelnummer: 103050106

Produkt-Typbezeichnung:
EX-BNS 33-(1)Z(2)-(3)3G/D

(1)
111 Schließer (NO)/1 Öffner (NC)
121 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)

(2)
ohneohne LED
Gmit LED

(3)
2187Kontakte einzeln herausgeführt (ohne LED-Zustandsanzeige)
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Individual contact outlet
  • Explosion protection for ATEX Zones 2 and 22
  • Thermoplastic enclosure
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Concealed mounting possible
  • Insensitive to transverse misalignment
  • no mechanical wear

Ordering data

Product type description

EX-BNS 33-02Z-2187-3GD 15M

Article number (order number)

103050106

EAN (European Article Number)

4030661625973

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Approvals - Standards

Certificates

FMAW00000040

Explosion protection

Explosion protection: regulations

EN ISO 80079-36

EN ISO 80079-37

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Explosion protection zones

2

22

Explosion protection category

3G

3D

Explosion protection designation

D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Manufacturer declaration

ATEX Zone 2 und 22

General data

Standards

EN IEC 60947-5-3

Housing construction form

Quader

Installation conditions (mechanical)

nicht bündig

Housing material

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Gross weight

535 g

General data - Features

Coding

Ja

Short circuit detection

Ja

Cross-circuit detection

Ja

Prerequisite evaluation unit

Ja

Number of normally closed (NC)

2

Safety classification

Standards

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

25.000.000 Operations

B10D- Value Normally-closed contact/Normally open contact (NC/NO)

25.000.000 Operations

Mechanical data

Active area

seitlich

Actuating element

Magnet

Impact energy, maximum

7 J

Direction of motion

Frontal zur aktiven Fläche

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

Assured switching distance "ON" Sao

5 mm

Assured switching distance "OFF" Sar

15 mm

Note (Repeat accuracy R)

FMAW00000002

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

15 m

Termination

Kabel

Wire cross-section

0,25 mm2

Wire cross-section

23 AWG

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

13 mm

Width of sensor

88 mm

Height of sensor

25 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Resistance to vibrations

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Electrical data

Switching voltage, maximum

100 VAC

Switching voltage, maximum

24 VDC

Switching current, maximum

0,01 A

Switching capacity, maximum

0,24 W

Switching element

2 Öffner (NC)

Switching frequency, maximum

5 Hz

Electrical data - Digital Output

Design of control elements

Sonstige, Reedkontakt

Scope of delivery

Scope of delivery

Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Accessory

Recommendation (actuator)

EX-BPS 33-3G/D

Note

Note (General)

Darstellung der Kontaktsymbole bei geschlossener Schutzeinrichtung.

Die Kontaktbelegungen bei den Ausführungen mit oder ohne LED sind identisch.

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Kontaktbild

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:EX-BNS 33EX-BPS 33
Typ:siehe Typenschlüssel
Kennzeichnung:D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
D II 3G Ex h IIC T6 Gc
D II 3D Ex h IIIC T80°C Dc
Beschreibung des Bauteils:Codierter magnetisch wirkender Sicherheits-Sensor in Verbindung mit den Schmersal Auswerteinheiten SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 oder einer vergleichbaren sicherheitsgerichteten Steuerung, die den Anforderungen der EN 60947-5-3 genügt.
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 Explosionsschutzrichtlinie (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-3:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang IV, 2014/34/EU:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Die Konformität zur Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU (ATEX) wird durch den Hersteller ohne Einbezug einer Prüfstelle erklärt.
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 13. März 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 13.01.2025, 00:32