SVM1/100-10/102/A
SVM1/100-10/102/A
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: SVM1(1)(2)/(3)-(4)/(5)(6)/(7) |
(1) | |
ohne | Standard Schließsystem |
Z | Zentralschließanlagen-Schließsystem |
(2) | |
ohne | Standard Silber |
/SR | farbige Schlüsselreide |
(3) | |
X | Schlüsselnummer ( n) Primärzylinder 35 … 99 |
(4) | |
216 | 6 Sekundärzylinder |
10 | 10 Sekundärzylinder |
(5) | |
Y | Schlüsselnummer ( n) Sekundärzylinder 100 … 999 |
(6) | |
oo/oo | Farbe Schlüsselreide>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich. |
(7) | |
E | Einbauplatte |
A | Aufbaugehäuse |
- Key-operated selector switch interlocking device with 10 keys
Ordering data
Product type description |
SVM1/100-10/102/A |
Article number (order number) |
103051232 |
EAN (European Article Number) |
4030661629797 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-90 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
Note (Ordering data) |
Hinweis: Bei einer Bestellung/Anfrage sind die erforderlichen Schließungsnummern "X" (Primärzylinder) und "Y" Sekundärzylinder anzugeben (z.B. SVM1/111-10/222/A)! Wird bei der Bestellung/Anfrage keine Schließungsnummer vorgegeben liefern wir eine Schließungsnummer nach unserer Wahl. Es ist anwenderseitig darauf zu achten dass an einem Standort (Werksgelände) keine Schließungsnummer doppelt vergeben wird! |
General data
Standards |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 |
Working principle |
mechanisch |
Design |
Aufbaugehäuse |
Housing material |
Aluminium |
Housing coating material |
lackiert |
Material of the latching bolt |
Messing (Me) |
Colour of the housing |
grau |
Colour of the key |
silber |
Colour of key head |
silber |
Gross weight |
2.600 g |
General data - Features
Number of keys |
10 |
Safety classification |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
100.000 Operations |
Mechanical data
Mechanical lifetime, minimum |
100.000 Operations |
Key number of primary key |
100 |
Key number of secondary key |
102 |
Mechanical data - Dimensions
Length |
240 mm |
Width |
120 mm |
Height |
113,5 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Electrical data
Maximale Schalthäufigkeit |
5 /h |
Scope of delivery
Scope of delivery |
SVM mit 10 Sekundärschlüssel und 10 Notfallschlüssel, ohne Primärschlüssel |
Accessory
Recommendation (product combination) |
SHGV SVE |
Note
Note (General) |
siehe Abbildung: Primärschlüssel in Pos. 2: Primärschlüssel nicht abziehbar, Sekundärschlüssel abziehbar |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.10.2025, 14:03