schmersal_s_icon.png

DHS-U1-BKWH-LST5-0.25-RGB

Artikelnummer: 103053691

Downloads

ePLAN Daten
SISTEMA Daten
  • With door handle lighting
  • Connecting cable with connector M12, 5-pole, 0.25 m
  • Degree of protection IP65 / IP67
  • Machine status directly recognisable on the door handle
  • Door handle in an ergonomical design
  • Can be combined with solenoid interlock AZM40 or safety sensor RSS260
  • Can also be used without safety switchgear device
  • For left or right hinged safety guards

Ordering data

Product type description

DHS-U1-BKWH-LST5-0.25-RGB

Article number (order number)

103053691

EAN (European Article Number)

4030661640488

eCl@ss number, version 12.0

27-33-01-90

eCl@ss number, version 11.0

27-33-01-90

eCl@ss number, version 9.0

27-33-01-90

ETIM number, version 7.0

EC000229

ETIM number, version 6.0

EC000229

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Housing material

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Material of the handle

lichtdurchlässiges PMMA

Material of the holder

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

General data - Features

Illuminable

Ja

Mechanical data

Type of the fixing screws

2x M6

Tightening torque of the screw

3,5 Nm

Type of mounting screws for the handle body

2x Torx Plus T20x25

Tightening torque of mounting screws for the handle body

2,5 Nm

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

0,25 m

Termination

Anschlussleitung mit Stecker M12, gerade, 5-polig

Cable diameter

5,5 mm

Bending radius (fixed)

5 x Ø-cable

Bending radius (repeated)

10 x Ø-cable

Material of the Cable mantle

PUR

Mechanical data - Dimensions

Length

202 mm

Width

40 mm

Height

84 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP66

IP67

IP69

Ambient temperature

-25 ... +45 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

Relative humidity, maximum

93 %

Note (Relative humidity)

nicht kondensierend

nicht vereisend

Resistance to vibrations

10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm (EN 60947-5-2)

Restistance to shock

30 g / 11 ms (EN 60947-5-2)

Protection class

III

Permissible installation altitude above sea level, maximum

3.000 m

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

32 VDC

Rated impulse withstand voltage Uimp

0,8 kV

Overvoltage category

III

Degree of pollution

3

Electrical data

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

Current consumption at 24V

5 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Operating current

150 mA

Required rated short-circuit current

100 A

Utilisation category DC-12

24 VDC

Utilisation category DC-12

0,03 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

0,03 A

External wire and device fuse rating

2A gG

Inputs, Switching thresholds

−3 V … 5 V (Low)

11 V … 30 V (High)

Pin assignment

PIN 1

24 VDC

PIN 2

Eingang rote RGB-LED

PIN 3

GND

PIN 4

Eingang grüne RGB-LED

PIN 5

Eingang blaue RGB-LED

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Der Betätigereinsatz ist bei Bedarf separat zu bestellen: Verwendung mit Sicherheitssensor RSS260: 103055438 ACC-DHS-U1-INS-RST-U-2 Verwendung ohne integrierten Betätiger: 103055437 ACC-DHS-U1-INS

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:DHS-U1
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Türgriffsystem
Einschlägige Richtlinien:EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 21. Mai 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 15.09.2025, 15:03