ACC-AZM40-LEV-T
Artikelnummer:
103054265
ACC-AZM40-LEV-T
Artikelnummer:
103054265
Emergency exit lever
can be retrofitted to solenoid interlock AZM40
suitable for mounting inside of the hazardous area
Ordering data
Product type description |
ACC-AZM40-LEV-T |
Article number (order number) |
103054265 |
EAN (European Article Number) |
4030661640327 |
Available |
01.05.2024 |
General data
Material of the operators |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Colour of the operating element |
rot |
Gross weight |
9 g |
General data - Features
Emergency exit |
Ja |
Mechanical data
Tightening torque of the screw for release socket |
0,55 Nm |
Type of the fixing screws, release socket |
M2 x 13 (TX6) |
Mechanical data - Dimensions
Length |
44 mm |
Width |
20 mm |
Height |
15 mm |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Montagebeispiel
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 22.01.2025, 07:56