ACC-AZM40-LEV-T
Tuotenumero:103054265

Tuotekuvaus
- Emergency exit as retrofit kit
- Lever can be mounted directly on the AZM40
- Suitable for inside mounted AZM40
- Easy mounting
- Can be retrofitted to standard AZM40 (V2 or higher)
Tilaustiedot
TuotekuvausACC-AZM40-LEV-T
Tuotenumero (tilausnumero)103054265
EAN (European Article Number)4030661640327
Saatavana osoitteesta01.05.2024
Yleiset ominaisuudet
Ohjainten materiaaliPlastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing
Toimintaelimen väripunainen
Bruttopaino9g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
HätäavausKyllä
Mekaaniset tiedot
Tightening torque of the screw for release socket0,55Nm
Type of the fixing screws, release socketM2 x 13 (TX6)
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus44mm
leveys20mm
Korkeus15mm
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 16.08.2026 klo 20.38