schmersal_s_icon.png

ACC-AZM40-LEV-N

Artikelnummer: 103054268

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Emergency release lever

  • can be retrofitted to solenoid interlock AZM40

  • suitable for mounting outside of the hazardous area

Ordering data

Product type description

ACC-AZM40-LEV-N

Article number (order number)

103054268

EAN (European Article Number)

4030661638454

Available

01.05.2024

General data

Material of the operators

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Colour of the operating element

rot

Gross weight

10 g

General data - Features

Emergency release

Ja

Mechanical data

Tightening torque of the screw for release socket

0,55 Nm

Type of the fixing screws, release socket

M2 x 13 (TX6)

Mechanical data - Dimensions

Length

44 mm

Width

20 mm

Height

15 mm


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 06.03.2025, 22:37