ACC-AZM40-LEV-N
Tuotenumero:103054268

Tuotekuvaus
- Emergency release as retrofit kit
- Lever can be mounted directly on the AZM40
- Suitable for outside mounted AZM40
- Easy mounting
- Can be retrofitted to standard AZM40 (V2 or higher)
Tilaustiedot
TuotekuvausACC-AZM40-LEV-N
Tuotenumero (tilausnumero)103054268
EAN (European Article Number)4030661638454
Yleiset ominaisuudet
Ohjainten materiaaliPlastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing
Toimintaelimen väripunainen
Bruttopaino10g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
HätäavausKyllä
Mekaaniset tiedot
Tightening torque of the screw for release socket0,55Nm
Type of the fixing screws, release socketM2 x 13 (TX6)
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus44mm
leveys20mm
Korkeus15mm
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)The combination of the emergency release -N with a door handle system DHS-U1 is not possible on a right-hinged door.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 27.07.2026 klo 09.35