A-K12P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69
Artikelnummer:
103055642
A-K12P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69
Artikelnummer:
103055642
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- Pre-wired cable
- 12-pole
Ordering data
Product type description |
A-K12P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69 |
Article number (order number) |
103055642 |
EAN (European Article Number) |
4030661646985 |
General data
Standards |
EN IEC 61076-2-101 |
Gross weight |
633 g |
General data - Features
Halogen free |
Ja |
Number of cable wires |
12 |
Mechanical data
Tightening torque, maximum |
1 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
15 m |
Wire cross-section |
0,14 mm2 |
Cable diameter |
5,6 mm |
Bending radius (fixed) |
5 x Ø-cable |
Colour of the Cable mantle |
schwarz |
Material of the Cable mantle |
PUR |
Mechanical data - connector side A
Connector typ |
Kupplung, M12 |
Design |
gerade |
Connector coding |
A |
Connector latching |
Schraubverriegelung |
Material of the gland |
Metall, CuZn, vernickelt |
Material of the handle |
Kunststoff, TPU |
Colour of the handle |
schwarz |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 IP67 IP69 |
Electrical data
Thermal test current |
1,5 A |
Rated operating voltage |
30 VAC |
Rated operating voltage |
30 VDC |
Operating current |
1.500 mA |
Pin assignment
PIN 1 |
braun |
PIN 2 |
blau |
PIN 3 |
weiß |
PIN 4 |
grün |
PIN 5 |
rosa |
PIN 6 |
gelb |
PIN 7 |
schwarz |
PIN 8 |
grau |
PIN 9 |
rot |
PIN 10 |
violett |
PIN 11 |
grau-rosa |
PIN 12 |
rot-blau |
Sprachfilter
Datenblatt
Kunden-Info
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 04.01.2025, 16:07