A-K12P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69
Tuotenumero:
103055642
A-K12P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69
Tuotenumero:
103055642
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- Kiinteällä kaapelilla
- 12-napainen
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
A-K12P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103055642 |
EAN (European Article Number) |
4030661646985 |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 61076-2-101 |
Bruttopaino |
633 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Halogen free |
Kyllä |
Kaapelijohtojen lukumäärä |
12 |
Mekaaniset tiedot
Vääntömomentti, maksimi |
1 Nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
15 m |
johdon poikkipinta-ala |
0,14 mm2 |
Cable diameter |
5,6 mm |
Bending radius (fixed) |
5 x Ø putki |
Colour of the Cable mantle |
Black |
Kaapelivaipan materiaali |
PUR |
Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, A-puoli
Connector typ |
Female connector, M12 |
Design |
straight |
Connector coding |
A |
Connector latching |
Screw locking |
Material of the gland |
Metal, CuZn, nickel-plated |
Material of the handle |
Plastic, TPU |
Colour of the handle |
Black |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 IP67 IP69 |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
1,5 A |
Rated operating voltage |
30 VAC |
Rated operating voltage |
30 VDC |
Nimellisvirta |
1 500 mA |
Nastojen liitännät
PIN 1 |
Ruskea |
PIN 2 |
Sininen |
PIN 3 |
Valkoinen |
PIN 4 |
green |
PIN 5 |
pink |
PIN 6 |
yellow |
PIN 7 |
black |
PIN 8 |
grey |
PIN 9 |
red |
PIN 10 |
violet |
PIN 11 |
grey-pink |
PIN 12 |
red-blue |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 6.9.2024 11.53