ACC-AZM150-PT-N-170MM
ACC-AZM150-PT-N-170MM
Push button emergency release
suitable for a maximum frame thickness of 170 mm
- Retrofit set for AZM150
intuitive usage due to similarity to emergency stop
can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm
Ordering data
Product type description |
ACC-AZM150-PT-N-170MM |
Article number (order number) |
103055762 |
EAN (European Article Number) |
4030661647548 |
General data
Housing material |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Material of the operators |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Colour of the housing |
schwarz |
Colour of the operating element |
rot |
Gross weight |
76 g |
General data - Features
Emergency release |
Ja |
Mechanical data
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Type of the screw head |
Senkkopfschraube |
Tightening torque of the screw for release socket |
0,55 Nm |
Type of the fixing screws, release socket |
M2 x 13 (TX6) |
Mechanical data - Dimensions
Length |
54 mm |
Width |
35 mm |
Height |
58 mm |
Diameter hole |
14 mm |
Note
Note (General) |
Geeignet für eine Holmstärke von maximal 170 mm. Kundenseitig kürzbar bis zu einer minimalen Holmstärke von 20 mm. Optimal geeignet für eine Holmstärke von 40mm in Verbindung mit der Montageplatte MP-AZM150-1. Kundenseitig kürzbar bis zu einer minimalen Holmstärke von 20mm. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: azm150f11
| 584,7 kB | .jpg | 352.778 x 741.186 mm - 1000 x 2101 Pixel - 72 dpi
| 113,3 kB | .png | 74.083 x 155.575 mm - 210 x 441 Pixel - 72 dpi
| 531,3 kB | .jpg | 352.778 x 741.186 mm - 1000 x 2101 Pixel - 72 dpi
| 96,2 kB | .png | 74.083 x 155.575 mm - 210 x 441 Pixel - 72 dpi
| 69,5 kB | .png | 58.914 x 123.472 mm - 167 x 350 Pixel - 72 dpi
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 26.08.2025, 08:26