schmersal_s_icon.png

STPLC1

Artikelnummer: 131024774

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Welding construction with threaded holes for floor fixation
  • without height adjustment
  • without Spacer ring
  • can be combined with operating panel SEP… to be used as two-hand foot-operated station

Ordering data

Product type description

STPLC1

Article number (order number)

131024774

EAN (European Article Number)

8905236105920

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-92

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-92

eCl@ss number, version 9.0

27-37-92-13

ETIM number, version 7.0

EC002024

ETIM number, version 6.0

EC002024

General data

Housing material

Stahl

Housing coating material

pulverbeschichtet

Colour of the housing

RAL 7016

Gross weight

13.000 g

Note

Geeignet für Zweihandbedienpult vom Typ: SEPG 05.3, SEPK 02.0, SEP 01.0, SEP 01.4, SEP 07.0

General data - Features

Suitable for foot switch mounting (with protective shield)

Ja

Mechanical data - Dimensions

Width

400 mm

Height

838 mm

Depth

400 mm

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 23.08.2025, 14:16