schmersal_s_icon.png

BETAETIGER AZ 335/355-B6

Artikelnummer: 151150805

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Particularly suitable for hinged guards
  • For very smal actuating radii

Ordering data

Product type description

BETAETIGER AZ 335/355-B6

Article number (order number)

151150805

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Gross weight

44 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

100 mm

Actuator

beweglich

Note

Note (General)

Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 52,7 mm müssen eine Ebene bilden

kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die breite Seite des Betätigers 100 mm

Betätigungsradius einstellbar bis minimal 100 mm über die schmale Seite und 100 mm, über die breite Seite des Betätigers mit einem Innensechskant-Schlüssel SW 2 mm (A bzw B)

kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die schmale Seite des Betätigers 100 mm


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 14.09.2025, 22:39