schmersal_s_icon.png

Z4V10H 335-11Z-1583-1

Artikelnummer: 153008692

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZSprungschaltung
TSchleichschaltung (nicht für AF/S)

(2)
SDruckbolzen S
RRollendruckbolzen R
HRollenschwenkhebel H
10HStabschwenkhebel 10H
7HRollenschwenkhebel 7H
1KRollenhebel 1K
3KWinkelhebel 3K
RMSMessingrolle
4V.Grundgerät für Schwenkhebel (ohne Betätiger)

(3)
3schmale Bauform
215breite Bauform

(4)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
022 Öffner (NC)
202 Schließer (NO) (Schalter mit 2 Schließerkontakten sind nicht für Sicherheitsaufgaben geeignet)
01/011 Öffner (NC) links / 1 Öffner (NC) rechts
121 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
033 Öffner (NC)

(5)
HSchleichschaltung mit Staffelung
UESchleichschaltung mit Überdeckung
2272Spezieller Rollen Bolzen mit Bund
1183mit Aluminiumstab
1699-1außenbefindliche Schrauben und Klemmschelle aus nichtrostendem Stahl

(6)
G24mit LED

(7)
ohneLeitungseinführung M20
M20Leitungseinführung M20
NPTLeitungseinführung NPT 1/2“
STM12 Steckeranschluss in A-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.)
ST-2310M12 Steckeranschluss in B-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.)

(8)
2138Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

(9)
1637Kontaktvergoldung
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Metal enclosure
  • Wide range of alternative actuators
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • Design to EN 50041
  • only for positioning tasks

Ordering data

Product type description

Z4V10H 335-11Z-1583-1

Article number (order number)

153008692

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Housing construction form

Normbauform

Housing coating material

lackiert

Lever material

Metall

Material of the rod

Kunststoff (Polyamid)

Gross weight

265 g

Safety classification

Vorschriften

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 Year(s)

Mechanical data

Actuating element

Stabschwenkhebel

Mechanical life, minimum

30.000.000 Operations

Actuating speed, maximum

2,5 m/s

Note (Actuating speed)

Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30°

Mechanical data - Connection technique

Termination

Schraubanschluss M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,75 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Mechanical data - Dimensions

Length x Width x Height

Höhe des Sensors: 111.5 mm (ohne Stab)

Length of sensor

38 mm

Width of sensor

40,5 mm

Ambient conditions

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Electrical data

Thermal test current

10 A

Required rated short-circuit current

1.000 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

4 A

Switching principle

Sprungschaltung

Maximale Schalthäufigkeit

5.000 /h

Material of the contacts, electrical

Silber

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Positionsschalter
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Shanghai, 5. Mai 2021
  GRA_SIG_ksig-y52
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Michele Seassaro
Geschäftsführer

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 31.05.2025, 16:27