schmersal_s_icon.png

Z4V10H 335-11Z-1583-1

Artikelnummer: 153008692

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produktbeteckning:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZMoment
TTyckkontakt

(2)
STryckbult S
RNock med rulle R
HArm med rulle H
10HJusterbar armpinne 10H
7HArm med rulle 7H
1KArm med rulle 1K
3KVinkelarm 3K
RMSMässingsrulle

(3)
3smal konstruktion
215stor konstruktion

(4)
111 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)
022 brytande kontakter (br)
202 slutande kontakter (sl), (brytare med 2 slutande kontakter är inte avsedda för säkerhetstillämpningar)
01/011 brytande kontakt (br) vänster / 1 brytande kontakt (br) höger
121 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br)
033 brytande kontakter (br)

(5)
HTryckkontakt med stafflade kontakter
UETryckkontakt med överlappande kontakter

(6)
G24med LED

(7)
utanKabelgenomföring M20
M201/2" kabelgenomföring NPT
NPTM12-stickkontakt med A-kodning (Varning! Versionerna med stickkontakt kan endast användas i PELV-kretsar enligt EN 60204-1.)
STM12-stickkontakt med B-kodning (Varning! Versionerna med stickkontakt kan endast användas i PELV-kretsar enligt EN 60204-1.)

(8)
2138Arm med rulle 7H för positionsbrytare med säkerhetsfunktion

(9)
1637guldpläterade kontakter
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • metallhus
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • God beständighet mot olja och bensin
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • Konstruktion enligt EN 50041
  • endast för positioneringsuppgifter

Beställningsinformation

Produktbeteckning

Z4V10H 335-11Z-1583-1

Artikelnummer (beställningsnummer)

153008692

eCl@ss nummer, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-06-01

ETIM-nummer, version 7.0

EC000030

ETIM-nummer, version 6.0

EC000030

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

cULus

Globala egenskaper

Kaplsing, dimensioner

Norm konstruktionsdesign

Kapslingsbeläggningens material

lackerad

Armens material

Metallfilm

Stavens material

Plast

Bruttovikt

265 g

Klassificering

Föreskrifter

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 År

Mekaniska data

Manövreringselement

Justerbar pinne

Mekanisk livslängd, minimum

30.000.000 kopplingar

Aktiveringshastighet, maximum

2,5 m/s

Note (Actuating speed)

Aktiveringshastighet med en aktiveringsvinkel på 30° mot brytarens axel

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt

Skruvkoppling M20 x 1,5

Anslutningsarea, minimum

0,75 mm²

Anslutningsarea, maximum

2,5 mm²

Note

All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor.

Mekaniska data - mått

Längd x bredd x höjd

Sensorns höjd: 111,5 mm (utan stav)

Sensorns längd

38 mm

Sensorns bredd

40,5 mm

Omgivningsförhållanden

Omgivningstemperatur

-30 ... +80 °C

Elektriska data

Termisk testström

10 A

Krävd nominell kortslutningsström

1.000 A

Brukskategori AC-15

230 VAC

Brukskategori AC-15

4 A

Brukskategori DC-13

24 VDC

Brukskategori DC-13

4 A

Kopplingsprincip

Moment

Maximal omkopplingsfrekvens

5.000 /h

Kontakternas material, elektriskt

Silver

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, May 5, 2021
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-09-07 06:13