schmersal_s_icon.png

TQ 700-11

Artikelnummer: 161192479

Downloads

ePLAN Daten
SISTEMA Daten
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • Thermoplastic enclosure
  • one-side operation / wire up to 10 m long
  • Position indicator
  • Large wiring compartment
  • Twisting of towing eye not possible
  • One tension force for cable lengths up to 10 m

Ordering data

Product type description

TQ 700-11

Article number (order number)

161192479

EAN (European Article Number)

4030661352688

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-07

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-07

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-07

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Housing material

Kunststoff, Thermoplast

Material of the housing cover

Kunststoff, Thermoplast

Length of the wire, maximum

10 m

Gross weight

209 g

General data - Features

Number of normally closed (NC)

1

Number of normally open (NO)

1

Safety classification

Standards

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

100.000 Operations

B10D Normally open contact (NO)

100.000 Operations

Mechanical data

Mechanical lifetime, minimum

1.000.000 Operations

Mechanical data - Connection technique

Termination

Schraubanschluss M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,75 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Mechanical data - Dimensions

Width

40,5 mm

Height

160 mm

Depth

42,2 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

500 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Electrical data

Thermal test current

10 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

4 A

Switching element

Schließer (NO), Öffner (NC)

Switching principle

Schleichschaltung

Material of the contacts, electrical

Silber

Note

Note (General)

Empfohlene Seillänge bei Seilzug-Notschaltern in Abhängigkeit von dem Umgebungstemperaturbereich.

Da sich bei Seilzug die Seilkauschen verformen, sollte das Seil nach der Montage mehrmals kräftig gezogen werden. Anschließend sollte das Seil über die Augenschraube bzw. ein Spannschloss nachgespannt werden.

In Abständen von 2 bis 5 Metern ist jeweils eine Seilunterstützung erforderlich, siehe Zubehör

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
OriginalACE Schmersal
Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada
CEP: 18557-646 Boituva - SP
Brasilien
Internet: www.schmersal.com.br
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:TQ 700
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Seilzugschalter
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Boituva, 19. Januar 2024
  GRA_SIG_ksig-y23
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Marco Antonio De Dato
Leiter Konstruktion & Entwicklung

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 18.09.2025, 03:41