A-K12P-M23-S-G-20M-GY-1-X-X-1-2568/2965
A-K12P-M23-S-G-20M-GY-1-X-X-1-2568/2965
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14) |
(1) | |
A | Anschlussleitung |
AHT | Anschlussleitung Hochtemperatur |
V | Verbindungsleitung |
S | Steckverbinder ohne Leitung |
AIE | Anschlussleitung Industrial Ethernet |
VIE | Verbindungsleitung Industrial Ethernet |
VFB | Verbindungsleitung für Feld-Boxen |
(2)a | |
K | Kupplung |
KK | Kupplung - Kupplung |
S | Stecker |
SS | Stecker - Stecker |
SK | Stecker - Kupplung |
(2)b | |
3P | 3-polig |
4P | 4-polig |
5P | 5-polig |
6P | 6-polig |
8P | 8-polig |
8+1P | 8+1 Pole |
12P | 12-polig |
23P | 23-polig |
2P+PE | 2-polig + PE |
3P+PE | 3-polig + PE |
(3) | |
M8 | M8 / rund 8 mm |
M12 | M12 |
M18 | M18 |
M23 | M23 |
M12P | M12 Power |
RJ45 | RJ45 |
DIN43650 | DIN 43650 |
(4) | |
R | Rastverriegelung |
S | Schraubverriegelung |
(5) | |
G | gerade |
W | gewinkelt |
(6) | |
X | ohne |
0.3M | 0,3 m |
0,5M | 0,5 m |
1M | 1 m |
1,5M | 1,5 m |
2M | 2 m |
2.5M | 2,5 m |
3M | 3 m |
3.5M | 3,5 m |
5M | 5 m |
7.5M | 7,5 m |
10M | 10 m |
15M | 15 m |
20M | 20 m |
(7) | |
X | ohne |
BK | Schwarz |
GN | Grün |
GY | Grau |
WH | Weiss |
(8) | |
X | - |
1 | PVC |
2 | PUR |
3 | Gummi |
4 | Silikon |
5 | PTFE |
(9) | |
X | Neutral |
1LP | 1x LED - PNP |
2LP | 2x LED - PNP |
3LP | 3x LED - PNP |
(10) | |
X | ohne |
A | A-Codierung |
B | B-Codierung |
D | D-Codierung |
T | T-Codierung |
(11) | |
1 | ohne |
2 | UL |
3 | CSA |
4 | USA/CAN |
(12) | |
69 | IP69 |
69K | IP69K |
(13) | |
VA | Werkstoff Überwurfmutter Edelstahl |
(14) | |
075 | 0,75 mm² Adern-Sonderquerschnitt |
- Pre-wired cable
- 12-pole
Ordering data
Product type description |
A-K12P-M23-S-G-20M-GY-1-X-X-1-2568/2965 |
Article number (order number) |
101214418 |
EAN (European Article Number) |
4030661399010 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
General data
Versions |
gerade |
Gross weight |
3.470 g |
General data - Features
Cable drag chain suitable |
Ja |
Number of cable wires |
12 |
Mechanical data
Tightening torque, maximum |
1 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
20 m |
Number of cable wires |
12 |
Wire cross-section |
0,75 mm2 |
Cable diameter |
9,9 mm |
Bending radius (fixed) |
4 x Ø-cable |
Bending radius (repeated) |
10 x Ø-cable |
Colour of the Cable mantle |
grau |
Mechanical data - connector side A
Connector typ |
Kupplung |
Design |
gerade |
Connector coding |
A |
Connector latching |
Schraubverriegelung |
Material of the gland |
Metall, CuZn, vernickelt |
Material of the handle |
Metall, CuZn chromatiert |
Colour of the handle |
verchromt |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP66 IP67 |
Ambient temperature (Connector) |
-20 ... +130 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-40 ... +80 °C |
Umgebungstemperatur (bewegt) |
-15 ... +70 °C |
Ambient temperature (drag chain) |
-5 ... +70 °C |
Electrical data
Thermal test current |
7 A |
Rated operating voltage |
60 VAC |
Rated operating voltage |
60 VDC |
Operating current |
7.000 mA |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 26.06.2025, 06:41