schmersal_s_icon.png

A-K12P-M23-S-G-20M-GY-1-X-X-1-2568/2965

Artikelnummer: 101214418

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produktbeteckning:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
AAnslutningskabel
AHTFörbindelseledning
AIEStickkontakt utan kabel

(2)a
KKoppling
KKKoppling- koppling
SStick
SSStickkontakt - stickkontakt
SKStickkontakt - koppling

(2)b
3P3-polig
4P4-polig
5P5-polig
6P6-polig
7P7-polig
8P8-polig
9P9-polig
10P10-polig
11P11-polig
12P12-polig
23P23-polig
2P+PE2-polig + PE
3P+PE3-polig + PE

(3)
M8M8 / rund 8 mm
M12M12
M18M18
M23M23
DIN43650DIN 43650

(4)
RLåsningsförregling
SSkruvlåsning

(5)
Grak
Wvinklad

(6)
Xutan
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1,5M1,5 m
2M2 m
2.5M2,5 m
3M3 m
5M5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
Xutan
BKSvart
GYGrå
OGOrange

(8)
X-
1PVC
2PUR
3gummi
4Silikon
5PTFE

(9)
XNeutral
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
Xutan
AA-kodning
BB-kodning

(11)
1utan
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69K

(13)
VAMaterial gänga/räfflad mutter rostfritt stål (VA)

(14)
0750,75 mm² ledararea på anslutningskabel
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • Anslutningskabel
  • 12-polig

Beställningsinformation

Produktbeteckning

A-K12P-M23-S-G-20M-GY-1-X-X-1-2568/2965

Artikelnummer (beställningsnummer)

101214418

EAN (European Article Number)

4030661399010

eCl@ss nummer, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss nummer, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss nummer, version 9.0

27-06-03-11

ETIM-nummer, version 7.0

EC001855

ETIM-nummer, version 6.0

EC001855

Globala egenskaper

Utförande

rak

Bruttovikt

3.470 g

Allmänna data - Egenskaper

Kompatibel med släpkedja

Ja

Antal kabelledare

12

Mekaniska data

Vridmoment, maximum

1 Nm

Mechanical data - Connection technique

Kabelns längd

20 m

Number of cable wires

12

Ledararea

0,75 mm2

Cable diameter

9,9 mm

Bending radius (fixed)

4 x Ø-cable

Bending radius (repeated)

10 x Ø-cable

Kabelmantelns färg

grå

Mekaniska data - Stickkontakt sida A

Connector typ

Female connector

Design

straight

Connector coding

A

Connector latching

Screw locking

Material of the gland

Metal, CuZn, nickel-plated

Material of the handle

Metall, CuZn chromated

Colour of the handle

Chromium-plated

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP66

IP67

Omgivningstemperatur (stickkontakt)

-20 ... +130 °C

Omgivningstemperatur (fast)

-40 ... +80 °C

Omgivningstemperatur (rörlig)

-15 ... +70 °C

Omgivningstemperatur (släpkedja)

-5 ... +70 °C

Elektriska data

Termisk testström

7 A

Märkspänning

60 VAC

Märkspänning

60 VDC

Märkström

7.000 mA


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-24 15:00