RSS16-D-R-SK
RSS16-D-R-SK
Produkt-Typbezeichnung: RSS16 (1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
ohne | Standard Codierung |
I1 | Individuelle Codierung |
I2 | Individuelle Codierung, mehrfach anwendbar |
(2) | |
D | Mit Diagnoseausgang |
SD | mit serieller Diagnosefunktion |
(3) | |
ohne | Ohne Rastung |
R | mit Rastung , Rastkraft 40 … 60 N |
(4) | |
ST8H | mit Einbaustecker M12, mittig |
CC | mit Federkraftklemmen |
SK | mit Schraubanschluss |
- Universal coding with RFID technology
- Screw connection
- Series-wiring unlimited
- with latching
- Thermoplastic enclosure
- RFID-technology for needs-based protection against tampering
- 3 different directions of actuation
- Door stop with magnetic latching
- Connection terminal or plug connection
- Suitable for series-wiring
- Repeated individual coding with RFID technology
Ordering data
Product type description |
RSS16-D-R-SK |
Article number (order number) |
103004341 |
EAN (European Article Number) |
4030661456911 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Approvals - Standards
Certificates |
TÜV cULus FCC IC UKCA ANATEL |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-3 |
Coding |
Universelle Codierung |
Coding level according to EN ISO 14119 |
gering |
Working principle |
RFID |
Housing construction form |
Quader |
Installation conditions (mechanical) |
nicht bündig |
Sensor topology |
Reihenschaltungsgerät |
Housing material |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Active area |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Reaction time, maximum |
100 ms |
Duration of risk, maximum |
200 ms |
Gross weight |
208 g |
General data - Features
Latching magnet |
Ja |
Diagnostic output |
Ja |
Short circuit detection |
Ja |
Cross-circuit detection |
Ja |
Series-wiring |
Ja |
Safety functions |
Ja |
Cascadable |
Ja |
Integral system diagnostics, status |
Ja |
Number of LEDs |
2 |
Number of semi-conductor outputs with signaling function |
1 |
Number of fail-safe digital outputs |
2 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Category |
4 |
PFH value |
6,30 x 10⁻¹¹ /h |
PFD value |
1,50 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
3 |
Mission time |
20 Year(s) |
Mechanical data
Actuating panels |
vorderseitig rückseitig kopfseitig |
Active area |
seitlich vorderseitig deckelseitig |
Mounting |
2 x M5, Zylinderkopfschraube |
Tightening torque of the fixing screws |
2 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Switch distance, typical |
15 mm |
Assured switching distance "ON" Sao |
5 mm |
Assured switching distance "OFF" Sar |
30 mm |
Note (switching distance) |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3 |
Hysteresis (Switching distance), maximum |
2 mm |
Repeat accuracy R |
0,5 mm |
Mechanical data - Connection technique
Note (length of the sensor chain) |
Leitungslänge und Leitungsquerschnitt verändern den Spannungsfall in Abhängigkeit vom Ausgangsstrom |
Note (series-wiring) |
Anzahl der Geräte unbegrenzt, externen Leitungsschutz beachten, max. 31 Geräte bei serieller Diagnose SD |
Cable entry |
4 x M16 x 1,5 |
Termination |
Schraubklemmen |
Cable section, minimum |
0,14 mm² |
Cable section, maximum |
1,5 mm² |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
91 mm |
Width of sensor |
52 mm |
Height of sensor |
30 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-28 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-28 ... +85 °C |
Relative humidity, maximum |
93 % |
Note (Relative humidity) |
nicht kondensierend nicht vereisend |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
32 VDC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
Operating current, minimum |
0,5 mA |
No-load supply current I0, typical |
100 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Operating current |
2.100 mA |
Required rated short-circuit current |
100 A |
Time to readiness, maximum |
2.000 ms |
Switching frequency, maximum |
1 Hz |
Utilisation category DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Electrical data - Safety digital inputs
Current consumption of the safety inputs |
5 mA |
Electrical data - Safety digital outputs
Rated operating current (safety outputs) |
1.000 mA |
Output current, (fail-safe output), maximum |
1 A |
Design of control elements |
p-schaltend |
Voltage drop Ud, maximum |
1 V |
Leakage current Ir, maximum |
0,5 mA |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
1 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
1 A |
Electrical data - Diagnostic outputs
Operating current |
50 mA |
Design of control elements |
p-schaltend |
Voltage drop Ud, maximum |
2 V |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,05 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,05 A |
Electrical data - Electromagnetic compatibility (EMC)
Interfering radiation |
IEC 61000-6-4 |
Status indication
Note (LED switching conditions display) |
Mehrfarben-LED: Grün Rot gelbe LED: Betriebszustand grüne LED: Versorgungsspannung rote LED: Fehler |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Accessory
Recommendation (actuator) |
RST16-1-R |
Recommended safety switchgear |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
TÜV-Zertifikat
UL-Zertifikat
FCC-Zertifikat
IC-Zertifikat
UKCA-Zertifikat
ANATEL-Zertifikat
Broschüre
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Schaltungsbeispiel
Schaltungsbeispiel
Schaltungsbeispiel
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | RSS16 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Berührungslos wirkender Sicherheits-Sensor |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RED-Richtlinie | 2014/53/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 Teile 1-7:2010 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5412.02/20 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 26. Oktober 2020 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | RSS16 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Radio Equipment Regulations | 2017 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5412.00/22 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 17, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.08.2025, 07:28