IFL 5-18M-10P 5,0M
IFL 5-18M-10P 5,0M
Downloads
- Design M 18 x 1
Bestelldaten
Product type description |
IFL 5-18M-10P 5,0M |
Article number (order number) |
101087531 |
EAN (European Article Number) |
4030661018447 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Allgemeine Daten
Standards |
EN IEC 60947-5-2 |
Housing construction form |
Zylinder, Gewinde |
Installation conditions (mechanical) |
bündig |
Housing material |
Messing |
Housing coating material |
vernickelt |
Active area |
Kunststoff |
Material of the nuts |
Messing |
Gross weight |
222 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integral system diagnostics, status |
Ja |
Number of cable wires |
3 |
Mechanische Daten
Tightening torque of nuts, maximum |
18 Nm |
Mechanische Daten - Schaltabstände
Nominal switching distance Sn |
5 mm |
Note (switching distance) |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Length of cable |
5 m |
Termination |
Kabel |
Number of cable wires |
3 |
Wire cross-section |
0,34 mm2 |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Mechanische Daten - Abmessungen
ISO thread of the sensor |
M18 |
width across flats |
24 BK |
Length of sensor |
36 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Elektrische Daten
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3 mA |
Operating current |
200 mA |
Switching element |
Schließer (NO) |
Protection circuit integrated |
Induktionsschutz Verpolungsschutz Überlastschutz Kurzschlussschutz |
Switching frequency, approx. |
400 Hz |
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Voltage drop Ud, maximum |
1,2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Design of control elements |
p-schaltend |
Zustandsanzeige
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
gelbe LED |
Hinweis
Note (General) |
Statt der Muttern kann auch eine Klemmschelle geliefert werden. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
EU Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 13.08.2025, 21:28