IFL 5-18M-10P 5,0M
IFL 5-18M-10P 5,0M
Downloads
- Konstruksjon M 18 x 1
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
IFL 5-18M-10P 5,0M |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101087531 |
EAN (European Article Number) |
4030661018447 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002714 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002714 |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-2 |
Huskonstruksjonsform |
sylinder, gjenget |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
skylle |
Kapslingsmateriale |
Messing |
Materialet for husbelegg |
nikkelbelagt |
Aktivt område |
Plast |
Materiale for muttrene |
Messing |
Bruttovekt |
222 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status |
Ja |
Antall ledere |
3 |
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum |
18 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Nominell driftsavstand Sn |
5 mm |
Merk (bryterdistanse) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel |
5 m |
Konnektor stikk |
Kabel |
Number of cable wires |
3 |
Ledertverrsnitt |
0,34 mm2 |
Materiale for kabelmantel |
PVC |
Mekaniske data - mål
ISO-gjenger på sensor |
M18 |
bredde på tvers av plan |
24 AF |
Lengde på sensor |
36 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Arbeidstempratur |
-25 ... +70 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Elektriske data
Driftsspenning |
10 ... 30 VDC |
Type spenningsområde |
DC |
Strøm uten belastning I0, typisk |
3 mA |
Merkespenning |
10 ... 30 VDC |
driftssstrøm |
200 mA |
Koblingselement |
Normalt åpen kontakt (NO) |
Beskyttelseskabling integrert |
induktiv interferensbeskyttelse Beskyttet mot omvendt polaritet Overlastsikring Maks. sikringsytelse |
Brytefrekvens, cirka |
400 Hz |
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum |
1,2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Versjon koblingselementer |
p-type |
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
gul lysdiode |
Note
Note (General) |
I stedet for muttre kan en monteringsklemme leveres. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
EU-samsvarserkklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 14.09.2025, 12:20