schmersal_s_icon.png

IFL 13-390-10YA

Artikelnummer: 101116810

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten

Bestelldaten

Product type description

IFL 13-390-10YA

Article number (order number)

101116810

EAN (European Article Number)

4030661047386

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Allgemeine Daten

Standards

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Housing construction form

Quader

Installation conditions (mechanical)

bündig

Housing material

Kunststoff

Active area

Kunststoff

Gross weight

2.525 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Integral system diagnostics, status

Nein

Mechanische Daten - Schaltabstände

Nominal switching distance Sn

13 mm

Note (switching distance)

Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Length of cable

2 m

Termination

Schraubanschluss PG21

Cable section, maximum

2 x 4 mm²

Mechanische Daten - Abmessungen

Length of sensor

204 mm

Width of sensor

150 mm

Height of sensor

90 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Protection class

II

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Elektrische Daten

Type of voltage range

AC

DC

Operating current, minimum

5 mA

Operating current

300 mA

Switching element

Schließer (NO)

Protection circuit integrated

Induktionsschutz

Verpolungsschutz

Switching frequency, approx.

15 Hz

Elektrische Daten - Digitale Ausgänge

Voltage drop Ud, maximum

4 V

Current at Voltage drop Ud

0,3 A

Design of control elements

Zweidraht

Current leakage Ir, maximum

0,5 mA

Hinweis

Note (General)

Leitungsführung wahlweise rückseitig oder seitlich.

Kontaktbild


Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 21.08.2025, 18:32