schmersal_s_icon.png

IFL 13-390-10YA

Tuotenumero: 101116810

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

IFL 13-390-10YA

Tuotenumero (tilausnumero)

101116810

EAN (European Article Number)

4030661047386

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Yleiset ominaisuudet

Standardit

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Kotelon rakenne

lohko

Asennusolosuhteet (mekaaniset)

uppoasennus

Kotelon materiaali

Muovi

Aktiivinen alue

Muovi

Bruttopaino

2.525 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Integroitu näyttö, tila

Ei

Mechanical data - Switching distances

Kytkentäetäisyys

13 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

2 m

Pistokeliitin

Screw terminals PG21

Kaapelikoko, maksimi

2 x 4 mm²

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

204 mm

Leveys

150 mm

Korkeus

90 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Protection class

II

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Sähköiset tiedot

Operating voltage

15 ... 250 VAC

Type of voltage range

AC

DC

Käyttövirta, minimi

5 mA

Rated operating voltage

15 ... 250 VAC

Nimellisvirta

300 mA

Kytkinosa

Sulkeutuva kosketin (NO)

Suojauspiiri integroitu

induktanssisuoja

Napaisuussuoja

Kytkentätaajuus, noin

15 Hz

Sähköiset tiedot-Binäärilähtö

Voltage drop Ud, maximum

4 V

Current at Voltage drop Ud

0,3 A

Kytkentälähtö

Kaksi johdinta

Current leakage Ir, maximum

0,5 mA

Huomautus

Note (General)

Cable routing optionally at the rear or side.

Kytkentäkaavio


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 20.9.2025 7.18