schmersal_s_icon.png

AZM 170-02ZK 230VAC

Artikelnummer: 101141778

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Produkt-Typbezeichnung:
AZM 170(1)-(2)Z(3)K(4)-(5)-(6)-(7)-(8)

(1)
ohneSchneidklemmen
SKSchraubklemmen

(2)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
022 Öffner (NC)

(3)
ohneRastkraft 5 N
RRastkraft 30 N

(4)
ohneRuhestromprinzip
AArbeitsstromprinzip

(5)
ohneLeitungseinführung M20
ST2 Stecker M12, 4-polig
ST-2431wie ST, getrennte Magnet-Überwachung
ST8Stecker M12 8-polig

(6)
24VAC/DCUs 24 VAC/DC
110VACUs 110 VAC
230VACUs 230 VAC

(7)
1637Kontaktvergoldung

(8)
ohneHilfsentriegelung
2197seitliche Hilfsentriegelung (Standard bei Stecker- und Ruhestrom-Version)
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Thermoplastic enclosure
  • Double-insulated
  • Compact design
  • Interlock with protection against incorrect locking.
  • Long life
  • High holding force

Bestelldaten

Product type description

AZM 170-02ZK 230VAC

Article number (order number)

101141778

EAN (European Article Number)

4030661123325

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Zulassungen - Vorschriften

Certificates

IFA

cULus

CCC

Allgemeine Daten

Standards

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Coding level according to EN ISO 14119

gering

Working principle

elektromechanisch

Housing material

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Gross weight

305 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Power to unlock

Ja

Manual release

Ja

Number of actuating directions

2

Number of safety contacts

2

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Performance Level, up to

c

Category

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 Operations

Note

Elektrische Lebensdauer auf Anfrage.

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 Operations

Note

bei 10% Ie und ohmscher Last

Mission time

20 Year(s)

Sicherheitsbetrachtung - Fehlerausschluss

Please note:

Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist.

Performance Level, up to

d

Category

3

Note

bei 2-kanaligen Einsatz und mit geeignter Logik-Einheit.

Mission time

20 Year(s)

Mechanische Daten

Mechanical life, minimum

1.000.000 Operations

Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119

1.000 N

Holding force Fmax, maximum

1.300 N

Latching force

5 N

Positive break travel

11 mm

Positive break force per NC contact, minimum

8,5 N

Positive break force, minimum

17 N

Actuating speed, maximum

2 m/s

Mounting

Schrauben

Type of the fixing screws

2x M5

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

1 Nm

Note

Torx T10

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Cable entry

1 x M20 x 1,5

Termination

Schneidklemmtechnik

Cable section, minimum

0,75 mm²

Cable section, maximum

1 mm²

Allowed type of cable

Flexibel

Mechanische Daten - Abmessungen

Length of sensor

30 mm

Width of sensor

90 mm

Height of sensor

84 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Note (Relative humidity)

nicht kondensierend

nicht vereisend

Protection class

II

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Overvoltage category

III

Degree of pollution

3

Elektrische Daten

Rated control voltage

230 VAC

Required rated short-circuit current

1.000 A

Electrical power consumption, maximum

12 W

Switching element

2 Öffner (NC)

Note (Switching element)

Wechsler mit Doppelunterbrechung Zb oder 2 Öffner, galvanisch voneinander getrennte Kontaktbrücken

Switching principle

Schleichschaltung, zwangsöffnender Öffner

Maximale Schalthäufigkeit

1.000 /h

Material of the contacts, electrical

Silber

Elektrische Daten - Magnetansteuerung

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Elektrische Daten - Sicherheitskontakte

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2,5 A

Sonstige Daten

Note (applications)

verschiebbare Schutzeinrichtung

abnehmbare Schutzeinrichtung

drehbare Schutzeinrichtung

Lieferumfang

Scope of delivery

Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Schlitzverschluss

Hinweis

Note (General)

Die Schneidklemmtechnik ermöglicht das einfache Anschließen von flexiblen Leitungen ohne die Verwendung von Aderendhülsen.

Note (Manual release)

unten

Zur manuellen Entriegelung mit Dreikantschlüssel M5, als Zubehör erhältlich

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Schaltwegdiagramm

Kontaktbild

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 170
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 30, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:AZM 170
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:DIN EN 60947-5-1:2018
EN ISO 14119:2013
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 4. Mai 2022
  GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 23.06.2025, 09:31