schmersal_s_icon.png

IFL 10-30M-NAM-2160 70,0M

Artikelnummer: 101144681

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8)


(1)
10Schaltabstand 10 mm
15Schaltabstand 15 mm

(2)
30Zylinder, Gewinde M30, Metall
300Zylinder, Gewinde M30, Kunststoff

(3)
ohneStandard Bauform
MMiniatur Bauform
LLange Bauform

(4)
01Öffner (NC)
10Schließer (NO)
10/01Schließer (NO) / Öffner (NC) mit Anschlussraum
11Schließer (NO) / Öffner (NC) antivalent

(5)
ohneKabel
STStecker
TLeitung mit Tülle
DDC 2-Leiter

(6)
ohneStandard Steckerversion
2Alternative Steckerversion

(7)
Nn-schaltend
Pp-schaltend

(8)
1310bis +110°C einsetzbar (Nur für Wechselstrom AC)
2130bis +130°C einsetzbar, ohne LED-Zustandsanzeige
1766bis +110°C einsetzbar (Nur für p-schaltend oder n-schaltend)
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Design M30

Bestelldaten

Product type description

IFL 10-30M-NAM-2160 70,0M

Article number (order number)

101144681

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Allgemeine Daten

Standards

DIN VDE 0660-208

DIN 19234

EN IEC 60947-5-2

Housing construction form

Zylinder, Gewinde

Installation conditions (mechanical)

bündig

Housing material

Messing

Housing coating material

vernickelt

Active area

Kunststoff

Material of the nuts

Messing

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Cable sleeve

Nein

Mechanische Daten

Tightening torque of nuts, maximum

30 Nm

Mechanische Daten - Schaltabstände

Nominal switching distance Sn

10 mm

Note (switching distance)

Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Length of cable

70 m

Number of cable wires

2

Wire cross-section

0,14 mm2

Mechanische Daten - Abmessungen

ISO thread of the sensor

M30

width across flats

36 BK

Length of sensor

30 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP67

Resistance to vibrations

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Protection class

II

Elektrische Daten

Type of voltage range

DC

Operating current

200 mA

Switching element

Schließer (NO)

Protection circuit integrated

Verpolungsschutz

Kurzschlussschutz

Switching frequency, approx.

300 Hz

Lieferumfang

Note (scope of delivery, number and type)

Anschweißmutter und Kontermutter M30x1.5

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 22.06.2025, 20:04