IFL 10-30M-NAM-2160 70,0M
IFL 10-30M-NAM-2160 70,0M
Downloads
Produkt-typebetegnelse: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
(1) | |
10 | Bryterdistanse 10 mm |
15 | Bryterdistanse 15 mm |
(2) | |
30 | sylinder, gjenget M30, metall |
300 | sylinder, gjenget M30, plast |
(3) | |
uten | Standard konstruksjonsform |
M | miniatyregeme |
L | Lang utforming |
(4) | |
01 | Åpner (NC) |
10 | Normalt åpen kontakt (NO) |
10/01 | Lukker (NO) / åpner (NC) med koblingsrom |
11 | Normalt åpen kontakt (NO) / normalt lukket kontakt (NC) antivalent |
(5) | |
uten | Kabel |
ST | Stik |
T | Leder med strekkavlastning |
D | DC 2-ledning |
(6) | |
uten | Standard innplugging |
2 | Alternativ innplugging |
(7) | |
N | n-type |
P | p-type |
(8) | |
1310 | Kan brukes inntil +110°C (bare for vekselstrøm AC) |
2130 | Kan brukes inntil +130°C, uten LED-tilstandsindikator |
1766 | Kan brukes inntil +110°C (bare for p-type eller n-type) |
- Konstruksjon M30
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
IFL 10-30M-NAM-2160 70,0M |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101144681 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002714 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002714 |
Gobale egenskaper
Standard |
DIN VDE 0660-208 DIN 19234 EN IEC 60947-5-2 |
Huskonstruksjonsform |
sylinder, gjenget |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
skylle |
Kapslingsmateriale |
Messing |
Materialet for husbelegg |
nikkelbelagt |
Aktivt område |
Plast |
Materiale for muttrene |
Messing |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Ledningsbøssing |
Nei |
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum |
30 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Nominell driftsavstand Sn |
10 mm |
Merk (bryterdistanse) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel |
70 m |
Number of cable wires |
2 |
Ledertverrsnitt |
0,14 mm2 |
Mekaniske data - mål
ISO-gjenger på sensor |
M30 |
bredde på tvers av plan |
36 AF |
Lengde på sensor |
30 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Arbeidstempratur |
-25 ... +70 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Elektriske data
Driftsspenning |
5 ... 30 VDC |
Type spenningsområde |
DC |
Merkespenning |
5 ... 30 VDC |
driftssstrøm |
200 mA |
Koblingselement |
Normalt åpen kontakt (NO) |
Beskyttelseskabling integrert |
Beskyttet mot omvendt polaritet Maks. sikringsytelse |
Brytefrekvens, cirka |
300 Hz |
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type) |
Weld-on nut and lock nut M30x1.5 |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
EU-samsvarserkklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 10.09.2025, 18:01