IFL 15-30L-10TP-2130 20, 0M
IFL 15-30L-10TP-2130 20, 0M
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
(1) | |
10 | Schaltabstand 10 mm |
15 | Schaltabstand 15 mm |
(2) | |
30 | Zylinder, Gewinde M30, Metall |
300 | Zylinder, Gewinde M30, Kunststoff |
(3) | |
ohne | Standard Bauform |
M | Miniatur Bauform |
L | Lange Bauform |
(4) | |
01 | Öffner (NC) |
10 | Schließer (NO) |
10/01 | Schließer (NO) / Öffner (NC) mit Anschlussraum |
11 | Schließer (NO) / Öffner (NC) antivalent |
(5) | |
ohne | Kabel |
ST | Stecker |
T | Leitung mit Tülle |
D | DC 2-Leiter |
(6) | |
ohne | Standard Steckerversion |
2 | Alternative Steckerversion |
(7) | |
N | n-schaltend |
P | p-schaltend |
(8) | |
1310 | bis +110°C einsetzbar (Nur für Wechselstrom AC) |
2130 | bis +130°C einsetzbar, ohne LED-Zustandsanzeige |
1766 | bis +110°C einsetzbar (Nur für p-schaltend oder n-schaltend) |
- Design M30
Bestelldaten
Product type description |
IFL 15-30L-10TP-2130 20, 0M |
Article number (order number) |
101156066 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Allgemeine Daten
Standards |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Housing construction form |
Zylinder, Gewinde |
Installation conditions (mechanical) |
nicht bündig |
Housing material |
Messing |
Housing coating material |
vernickelt |
Active area |
Kunststoff |
Material of the terminal fixing |
Thermoplast |
Gross weight |
746 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integral system diagnostics, status |
Nein |
Mechanische Daten
Tightening torque of nuts, maximum |
30 Nm |
Mechanische Daten - Schaltabstände
Nominal switching distance Sn |
15 mm |
Note (switching distance) |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Length of cable |
20 m |
Termination |
Kabel |
Number of cable wires |
3 |
Wire cross-section |
0,34 mm2 |
Material of the Cable mantle |
Thermoflex 155 |
Mechanische Daten - Abmessungen
ISO thread of the sensor |
M30 |
width across flats |
36 BK |
Length of sensor |
98 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +130 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Elektrische Daten
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
1,8 mA |
Operating current |
200 mA |
Switching element |
Schließer (NO) |
Protection circuit integrated |
Induktionsschutz Verpolungsschutz |
Switching frequency, approx. |
60 Hz |
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Voltage drop Ud, maximum |
1,2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Design of control elements |
p-schaltend |
Lieferumfang
Note (scope of delivery, number and type) |
Lieferumfang mit Klemmschelle H 30 |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
EU Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 21.08.2025, 08:14