schmersal_s_icon.png

IFL 15-30L-10TP-2130 20, 0M

Artikelnummer: 101156066

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkttypebetegnelse:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8)


(1)
10Afbryderdistance 10 mm
15Afbryderdistance 15 mm

(2)
30cylinder, med gevind M30, metal
300cylinder, med gevind M30, plast

(3)
udenStandard konstruktionsform
Mminiaturekrop
LLangt design

(4)
01Brydekontakt (NC)
10Sluttekontakt (NO)
10/01Sluttekontakt / brydekontakt med tilslutningsrum
11Sluttekontakt / brydekontakt antivalent

(5)
udenKabel
STStik
TLeder med strækaflastning
DDC 2-ledning

(6)
udenStandard stikversion
2alternativ stikversion

(7)
NN type
PP type

(8)
1310kan anvendes op til +110 C (kun til vekselstrøm)
2130Højst +130°C, uden LED-tilstandsvisning
1766kan anvendes op til +110 C (kun til p-type eller n-type)
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Byggeform M30

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

IFL 15-30L-10TP-2130 20, 0M

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101156066

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Globale egenskaber

Forskrifter

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Konstruktionsform på hus

Cylinder, med gevind

Installationsforhold (mekaniske)

ingen planmontering

Materiale til kapsling

Messing

Materiale af husovertræk

nikkelbelagt

Aktivt område

Plastik

Materiale til terminalfastgørelsen

thermoplastik

Bruttovægt

746 g

Generelle data - egenskaber

Integreret display, status

Nej

Mekaniske data

Drejemoment til møtrikker, maksimum

30 Nm

Mechanical data - Switching distances

Afbryderdistance

15 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

20 m

Tilslutning, Stik

Kabel

Antal ledningsårer

3

Kvadrat

0,34 mm2

Materiale til kabeldækket

Thermoflex 155

Mekaniske data - afmåling

ISO-gevind på føler

M30

Nøglebredde

36 SW

Længde på føler

98 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-25 ... +130 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Beskyttelsestal

II

Elektrisk data

Operating voltage

10 ... 30 VDC

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

1,8 mA

Rated operating voltage

10 ... 30 VDC

Forsyningsstrøm

200 mA

Koblingselement

Normalt åben kontakt (NO)

Beskyttelsesstrømkreds integreret

Induktiv forstyrrelsesbeskyttelse

Beskyttelse mod polaritetsændring

Afbryderfrekvens, cirka

60 Hz

Elektriske data - Digital udgang

Spændingsfald Ud, maksimum

1,2 V

Strøm ved spændingsfald Ud

0,2 A

Version

P type

Inkluderet

Hinweis (leveringsomfang, antal og type)

Klemme H 30 er inkluderet i leverancen

Diagram


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 22.09.2025 14.12