schmersal_s_icon.png

ACC-IFL-MOCL-H30-M5X55

Artikelnummer: 101068520

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • For glidende montering af de cylinderformede nærhedsafbrydere Ø 30 mm eller gevind M30

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

ACC-IFL-MOCL-H30-M5X55

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101068520

EAN (European Article Number)

4030661105307

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-92

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-92

ETIM number, version 7.0

EC000127

ETIM number, version 6.0

EC000127

Globale egenskaber

Materiale til terminalfastgørelsen

thermoplastik

Bruttovægt

66 g

Mekaniske data - afmåling

Bredde

64 mm

Højde

50 mm

Dybde

21 mm

Diameter på spændebøjle

30 mm

Diameter på spændebøjle

M30


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 02.10.2025 12.05