schmersal_s_icon.png

ACC-IFL-MOCL-H30-M5X55

Tuotenumero: 101068520

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Sylinterin muotoisen lähestyskytkinten helppoon asennukseen Ø 30 mm tai kierre M30

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

ACC-IFL-MOCL-H30-M5X55

Tuotenumero (tilausnumero)

101068520

EAN (European Article Number)

4030661105307

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-92

ETIM number, version 7.0

EC000127

ETIM number, version 6.0

EC000127

Yleiset ominaisuudet

Kiinnikepannan materiaali

kestomuovi

Bruttopaino

66 g

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

64 mm

Korkeus

50 mm

Syvyys

21 mm

Kiinnityspannan halkaisija

30 mm

Kiinnityspannan halkaisija

M30


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 27.9.2025 13.26