schmersal_s_icon.png

G150-150T22/22Y

Artikelnummer: 101168214

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Metal enclosure with impact-resistant plastic hood
  • Various cam shapes for varying switch travel
  • Available for easy adjustment of switching points by setting disk cams from front

Bestelldaten

Product type description

G150-150T22/22Y

Article number (order number)

101168214

EAN (European Article Number)

4030661221502

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Zulassungen - Vorschriften

Certificates

cULus

CCC

Allgemeine Daten

Housing material

Metall, Aluminium-Druckguss

Material of the housing cover

Kunststoff, Thermoplast

Gross weight

1.265 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Number of normally closed (NC)

4

Number of NC, left

2

Number of NC, right

2

Number of normally open (NO)

4

Number of NO, left

2

Number of NO, right

2

Mechanische Daten

Mounting

bodenseitig

Gear ratio

1:150

Type of shaft mounting

Vollwelle

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Cable entry

2 x M20 x 1,5

Cable section, maximum

2,5 mm²

Mechanische Daten - Abmessungen

Length

244 mm

Width

120 mm

Height

114 mm

Length of shaft

44 mm

Diameter of Shaft

12 mm

Tolerance of the diameter of shaft

h8

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP65

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Elektrische Daten

Material of the contacts, electrical

Silber

Switch element left

T 6881-11-1

Switch element right

T 6881-11-1

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:G50, G150,
G50-2047
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Getriebeschalter
Einschlägige Richtlinien: Gültig bis
19. April 2016
Gültig ab
20. April 2016
 Maschinenrichtlinie 1)2006/42/EG2006/42/EG
 Niederspannungsrichtlinie 2)2006/95/EG2014/35/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU2011/65/EU
Anbringung der CE-Kennzeichnung:1) für Sicherheitsbauteile, die auf dem Typenschild mit „safety component" gekennzeichnet sind
2) für Getriebeschalter ohne Sicherheitsfunktion
Angewandte Normen:DIN EN 60947-5-1: 2010
DIN 56950-1: 2012 1)
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 10. Februar 2016
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 18.08.2025, 03:16